Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7126 TL - 2,7126 TL | 975 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
9,8306 TL - 9,8306 TL | 39428 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Siyah
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,7843 TL - 2,7843 TL | 4380 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,9439 TL - 2,9439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
7,0866 TL - 7,0866 TL | 3728 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
9,1368 TL - 9,1368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Siyah
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,3824 TL - 1,3824 TL | 1488 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,0054 TL - 2,0054 TL | 88860 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,239 TL - 2,239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,755 TL - 2,755 TL | 24882 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,947 TL - 1,947 TL | 1350 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
20,2924 TL - 20,2924 TL | 6708 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,1028 TL - 2,1028 TL | 119000 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,1418 TL - 2,1418 TL | 60962 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,0444 TL - 2,0444 TL | 27854 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,5631 TL - 3,5631 TL | 4560 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,1418 TL - 2,1418 TL | 114 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,9112 TL - 3,9112 TL | 26498 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Siyah
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,6881 TL - 5,6881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
2,8037 TL - 2,8037 TL | 264604 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin