Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | 61000 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2677 TL - 1,565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,7761 TL - 5,8962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,3454 TL - 1,6607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,6279 TL - 2,0099 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,4935 TL - 5,5474 TL | 1368 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,4348 TL - 1,7712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,4063 TL - 1,7364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1378 TL - 1,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 9,877 TL - 12,1938 TL | 23 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1952 TL - 1,4755 TL | 935946 Stokta |
1/4-28
|
28 TPI
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 7,1364 TL - 8,8103 TL | 2556 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,1803 TL - 2,6917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 4,4984 TL - 5,5537 TL | 996 Stokta |
M8 x 1.25
|
1.25 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,1154 TL - 2,6117 TL | 27000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,6125 TL - 1,9908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin