Menü Arama

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Plastik

Stokta

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Seri Kodu: SR1992

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
546 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Aralık/TPI Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,1952 TL - 1,4755 TL 61000 Stokta
M4
0.7 mm
Doğal renk
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
1,2677 TL - 1,565 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,7761 TL - 5,8962 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
1.25 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,3454 TL - 1,6607 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,6279 TL - 2,0099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,4935 TL - 5,5474 TL 1368 Stokta
M8 x 1.25
1.25 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,4348 TL - 1,7712 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
0.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
7,4141 TL - 9,1529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
1.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,4063 TL - 1,7364 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
0.8 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1378 TL - 1,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
6,5837 TL - 8,1281 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1.5
1.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,0703 TL - 1,3211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3 x 0.5
0.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
9,877 TL - 12,1938 TL 23 Stokta
M8 x 1.25
1.25 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1952 TL - 1,4755 TL 935946 Stokta
1/4-28
28 TPI
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
External Hexagonal Slotted Drive
7,1364 TL - 8,8103 TL 2556 Stokta
M10 x 1.5
1.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1077 TL - 1,3676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,1803 TL - 2,6917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
4,4984 TL - 5,5537 TL 996 Stokta
M8 x 1.25
1.25 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
2,1154 TL - 2,6117 TL 27000 Stokta
M6 x 1.0
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,6125 TL - 1,9908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 20.0 mm PA Natural

50M040070K020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
61000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    PA
  • Kafa Tipi
    Tırtıllı Rondela Yüzlü Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060J042

Fiyat Aralığı
1,565 TL - 1,2677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125J050

Fiyat Aralığı
5,8962 TL - 4,7761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060K007

Fiyat Aralığı
1,6607 TL - 1,3454 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100J050

Fiyat Aralığı
2,0099 TL - 1,6279 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125J025

Fiyat Aralığı
5,5474 TL - 4,4935 TL

Stok Seviyeleri
1368 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080J016

Fiyat Aralığı
1,7712 TL - 1,4348 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150J035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080J012

Fiyat Aralığı
1,7364 TL - 1,4063 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060J012

Fiyat Aralığı
1,4047 TL - 1,1378 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150J020

Fiyat Aralığı
8,1281 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050J008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 x 1.25 80.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125J080

Fiyat Aralığı
12,1938 TL - 9,877 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası 1/4-28 0.500 in Nylon 6/6 Doğal renk

012528X050

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
935946 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-28
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M100150J030

Fiyat Aralığı
8,8103 TL - 7,1364 TL

Stok Seviyeleri
2556 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060J006

Fiyat Aralığı
1,3676 TL - 1,1077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100J045

Fiyat Aralığı
2,6917 TL - 2,1803 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125J030

Fiyat Aralığı
5,5537 TL - 4,4984 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100J030

Fiyat Aralığı
2,6117 TL - 2,1154 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100J040

Fiyat Aralığı
1,9908 TL - 1,6125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk