Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
5,5725 TL - 5,5725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | 800 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Clear
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
23,762 TL - 23,762 TL | 200 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
7,1811 TL - 7,1811 TL | 3990 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Natural
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,8843 TL - 3,8843 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
12,9479 TL - 12,9479 TL | 3000 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,1381 TL - 17,1381 TL | 14392 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
29,65 TL - 29,65 TL | 216 Stokta |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
14,089 TL - 14,089 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
1,0319 TL - 1,0319 TL | 24999 Stokta |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natural
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,8026 TL - 6,8026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
14,5095 TL - 14,5095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
16,1607 TL - 16,1607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
1.75 mm
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
34,171 TL - 34,171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
1.5 mm
|
Natural
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,1402 TL - 6,1402 TL | 1024 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
8,1275 TL - 8,1275 TL | 175 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | 300 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
7,77 TL - 7,77 TL | 2478 Stokta |
M8
|
1.25 mm
|
Black
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin