This range of Cam Locks are suitable for display units, security cabinets and stock cupboards. A selection of key alike or key to differ and a variation of grip ranges is on offer to suit various application requirements.
Series Code :SR1887
Seri Kodu: SR1887
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Bitir | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
264,2592 TL - 317,1109 TL | 375 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
||
636,7818 TL - 764,1382 TL | 26 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Chrome Plated
|
Yuvarlak Anahtar
|
||
674,2459 TL - 809,0952 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Chrome Plated
|
Yuvarlak Anahtar
|
||
471,9613 TL - 471,9613 TL | 10 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
||
264,2592 TL - 317,1109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
||
674,2459 TL - 809,0952 TL | 2625 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Chrome Plated
|
Yuvarlak Anahtar
|
||
471,9613 TL - 471,9613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
||
636,7818 TL - 636,7818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Chrome Plated
|
Yuvarlak Anahtar
|
||
749,2836 TL - 899,1403 TL | 9 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Chrome Plated
|
Yuvarlak Anahtar
|
||
453,5512 TL - 544,2615 TL | 252 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Chrome Plated
|
Yuvarlak Anahtar
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
|||
674,0585 TL - 1.048,5352 TL | 165 Stokta |
|
Krom
|
Benzer Anahtarlı
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
|||
223,9599 TL - 248,8444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Black Powder Coated
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin