Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This PCB Support range holds the board by it's edge, minimising the spaced required,. They are available with or without a locking nose to provide extra holding strength.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B Deliği Tutturma Tipi | A Deliği Tutturma Tipi | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 16966 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 4604 Stokta |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 3960 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 11800 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 2994 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1336 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 76 Stokta |
Klips Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 118304 Stokta |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
| 500 Stokta |
Yaylı Kilit Parçası
|
Kilitlenmeyen Parça
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin