Menü Arama

Ayarlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Natural, Black Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0, UL94 V-2Seri Kodu: , SRWAC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Montaj Yöntemi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
3.0 mm
8.5 mm
Push In
6914 Stokta
Doğal renk
Yapışkan
9500 Stokta
Siyah
3.0 mm
8.5 mm
Push In
9000 Stokta
Doğal renk
İtmeli
155340 Stokta
Doğal renk
İtmeli
6800 Stokta
Doğal renk
5.5 mm
6.5 mm
Yapışkan
119700 Stokta
Doğal renk
11.9 mm
14.3 mm
Yapışkan Dahil Değildir
100 Stokta
Doğal renk
5.5 mm
6.5 mm
Yapışkan Dahil Değildir
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
22.2 mm
25.4 mm
Yapışkan Dahil Değildir
51300 Stokta
Doğal renk
14.7 mm
19.1 mm
Yapışkan Dahil Değildir
31673 Stokta
Doğal renk
22.2 mm
25.4 mm
Yapışkan Dahil Değildir
827900 Stokta
Doğal renk
7.9 mm
10.2 mm
Yapışkan Dahil Değildir
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 8.5 mm PA Black

WAC2-UVB


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 8.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

WAC3-01A4-RT


Stok Seviyeleri
6914 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    22.2 mm
  • Taban Genişliği
    17.8 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    40 - 85 °C
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 8.5 mm PA Black

WAC1-UVB


Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 8.5 mm
  • Tam Malzeme
    UV Resistant Nylon 6/6
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

WAC1-01


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Taban Uzunluğu
    26.5 mm
  • Taban Genişliği
    18.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    40 - 85 °C
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Nylon 6/6 Doğal renk

WAC2-01


Stok Seviyeleri
155340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Taban Uzunluğu
    29.5 mm
  • Taban Genişliği
    18.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    40 - 85 °C
Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 6.5 mm PA Doğal renk

AKKL-2140-01


Stok Seviyeleri
6800 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    21.6 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 14.3 mm PA Natural

AKKL-4756-01


Stok Seviyeleri
119700 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    31.8 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 6.5 mm PA Doğal renk

AKKL-2140-19


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    21.6 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 25.4 mm PA Natural

AKKL-8710-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    50.8 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 19.1 mm PA Natural

AKKL-5775-01


Stok Seviyeleri
51300 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    38.1 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 25.4 mm PA Natural

AKKL-8710-01


Stok Seviyeleri
31673 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    50.8 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 10.2 mm PA Doğal renk

AKKL-3140-01


Stok Seviyeleri
827900 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Ayarlanabilir
  • Taban Malzemesi
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan Dahil Değildir
  • Taban Uzunluğu
    25.2 mm