Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Çeyrek Tur

Stokta

The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications and the quarter turn fastening aids the ease of application

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Pano Kalınlığı A Delik Çapı A Delik Çapı B Azami Pano Kalınlığı B Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,4708 TL - 4,9373 TL 6000 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
  • / 2
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

LCBS-9-3-01

Fiyat Aralığı
4,9373 TL - 4,4708 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Çeyrek Tur Parça
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.0 mm