Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have fir tree fixings on both ends for a secure lock. The blind hole mount is flexible and will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes..
Seri Kodu: SR2730
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 84210 Stokta |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 3000 Stokta |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 14000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 17388 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 57360 Stokta |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 34398 Stokta |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.312 in
7.92 mm
|
0.312 in
7.92 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin