The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications. The integrated spring allows for flexing of the top panel and is suitable for touch control panels.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Delik Çapı A | Malzeme | B Deliği Tutturma Tipi | Çalışma Isısı Aralığı | A Deliği Tutturma Tipi | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Stokta |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Dikey Tırnak Üzerinde Parça
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 7500 Stokta |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Dikey Tırnak Üzerinde Parça
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Dikey Tırnak Üzerinde Parça
|
|
Kilitli Çift Tırnak Parçası
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin