Bundle easily slides in and out. Quickly and easily mounted with an adhesive base. They come in seven different sizes for various bundle diameters. UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Pano Kalınlığı A | Delik Çapı A | Vida Boyutu | Azami Pano Kalınlığı B | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 14042 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 955 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 38094 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 16701 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 917 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 90360 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 17860 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 15102 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 90980 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| CHCBS-10-01 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10368 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 27300 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 61940 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 5175 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 11248 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin