Menü Arama

Bombe Başlı Somunlar - Naylon

Stokta

These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.

It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • DIN 1587 rated


Series Code :SR1955

Seri Kodu: SR1955

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Renk Toplam Yükseklik Satın Al
7,0234 TL - 7,0234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Siyah
10.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
19.0 mm
Siyah
22.0 mm
12,4066 TL - 12,4066 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
12,4066 TL - 12,4066 TL 1188 Stokta
M8
13.0 mm
Siyah
15.0 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL 100 Stokta
M12
19.0 mm
Doğal renk
22.0 mm
20,5026 TL - 20,5026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
17.0 mm
Siyah
18.0 mm
10,3775 TL - 10,3775 TL 595 Stokta
M6
10.0 mm
Siyah
12.0 mm
8,004 TL - 8,004 TL 9536 Stokta
M3
5.5 mm
Siyah
6.0 mm
5,0234 TL - 6,6979 TL 64000 Stokta
M8 x 1.25
13.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
2,8719 TL - 3,826 TL 2000 Stokta
M4 x 0.7
7.0 mm
Doğal renk
8.0 mm
3,6444 TL - 4,499 TL 1000 Stokta
5/16-18
12.7 mm
Doğal renk
13.5 mm
2,9887 TL - 3,9915 TL 2908 Stokta
M6 x 1.0
10.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
2,9692 TL - 3,9525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
8.0 mm
Doğal renk
10.0 mm
3,8657 TL - 4,7724 TL 7998 Stokta
#8-32
8.4 mm
Doğal renk
9.5 mm
  • / 2
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

052050059902

Fiyat Aralığı
7,0234 TL - 7,0234 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

052120059902

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

052080000002

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

052080059902

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
1188 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

052120000002

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

052100059902

Fiyat Aralığı
20,5026 TL - 20,5026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

052060059902

Fiyat Aralığı
10,3775 TL - 10,3775 TL

Stok Seviyeleri
595 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

052030059902

Fiyat Aralığı
8,004 TL - 8,004 TL

Stok Seviyeleri
9536 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kubbeli
Bombe Somun M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

05M080125CN

Fiyat Aralığı
6,6979 TL - 5,0234 TL

Stok Seviyeleri
64000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

05M040070CN

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 2,8719 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

0531218CN

Fiyat Aralığı
4,499 TL - 3,6444 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    5/16-18
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

05M060100CN

Fiyat Aralığı
3,9915 TL - 2,9887 TL

Stok Seviyeleri
2908 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun Doğal renk M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

05M050080CN

Fiyat Aralığı
3,9525 TL - 2,9692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe
Bombe Somun #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

0500832CN

Fiyat Aralığı
4,7724 TL - 3,8657 TL

Stok Seviyeleri
7998 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.4 mm
  • Diş Boyutu
    #8-32
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Somun Formatı
    Kilitli Kubbe