Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Genel amaçlı kapatma için kısa versiyonu bulunmaktadır ve uzun versiyonu sıkı bir uyum sağlayan ekstra derinlik ve kenar payına sahiptir.Uygulama esnasında ısıtıldığında büzülme yapmaz. Malzeme: PVC, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1610, SR1620
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2456 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| 35700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 11400 Stokta |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|||
| 344540 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| 8000 Stokta |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|||
| 261120 Stokta |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|||
| 12000 Stokta |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|||
| 1564 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin