Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, PE Renk: Natural, Black, White Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | Malzeme | Kavrama Tipi | d | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6147 TL - 35,8059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
4 in
101.6 mm
|
||
4,9311 TL - 12,0814 TL | 8550 Stokta |
|
0.421 in
10.7 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
3 in
76.2 mm
|
||
5,972 TL - 14,6316 TL | 4800 Stokta |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
18,5049 TL - 45,3371 TL | 74 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
5,4358 TL - 13,3177 TL | 118133 Stokta |
|
0.413 in
10.5 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaklı
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
35,0122 TL - 85,7799 TL | 290 Stokta |
|
0.598 in
15.2 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
5 in
127.0 mm
|
||
4,0068 TL - 9,8167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
27,9677 TL - 68,521 TL | 8 Stokta |
|
0.5 in
12.7 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
21,6592 TL - 53,0651 TL | 122 Stokta |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
7,7489 TL - 18,9848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.413 in
10.5 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaklı
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7,465 TL - 18,2894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2,4392 TL - 5,9763 TL | 261990 Stokta |
|
0.331 in
8.4 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,1449 TL - 5,255 TL | 72328 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
20,8246 TL - 32,3939 TL | 39101 Stokta |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
14,5095 TL - 35,5483 TL | 774 Stokta |
|
0.346 in
8.8 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
10,5141 TL - 25,7598 TL | 720 Stokta |
|
0.425 in
10.8 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
9,652 TL - 23,6475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.252 in
6.4 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
3 in
76.2 mm
|
||
5,1308 TL - 12,5707 TL | 608 Stokta |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
46,7881 TL - 114,6309 TL | 3564 Stokta |
|
0.591 in
15.0 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
6 in
152.4 mm
|
||
6,8657 TL - 16,8211 TL | 600 Stokta |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
White
|
PE
|
Parmak Tutamaksız
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin