Menü Arama

Boy Menteşeler - Metal

Stokta

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Seri Kodu: SR5590

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Malzeme Menteşe Tipi Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Drilled Hinge
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Steel
Undrilled Hinge
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1016.0 mm
Steel
Undrilled Hinge
32.0 mm
1584 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Drilled Hinge
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Undrilled Hinge
50.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
1016.0 mm
Stainless Steel
Undrilled Hinge
51.0 mm
768 Stokta
1.0 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Drilled Hinge
30.0 mm
204 Stokta
2.0 mm
1000.0 mm
Stainless Steel
Drilled Hinge
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Drilled Hinge
38.0 mm
493544 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Drilled Hinge
50.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
1016.0 mm
Stainless Steel
Drilled Hinge
64.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
1016.0 mm
Stainless Steel
Undrilled Hinge
64.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Drilled Hinge
32.0 mm
816 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Drilled Hinge
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1016.0 mm
Steel
Undrilled Hinge
38.0 mm
2134 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Undrilled Hinge
40.0 mm
1600 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Drilled Hinge
60.0 mm
1792 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Undrilled Hinge
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1020.0 mm
Steel
Drilled Hinge
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1016.0 mm
Steel
Drilled Hinge
38.0 mm
  • / 4
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493526


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493527


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

493535


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330687


Stok Seviyeleri
1584 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493543


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

493551


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330695


Stok Seviyeleri
768 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

1330703


Stok Seviyeleri
204 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493534


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
Piyano Menteşesi Delinmemiş Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493544


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

493556


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

493555


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493530


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330704


Stok Seviyeleri
816 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

493539


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330680


Stok Seviyeleri
2134 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330688


Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330696


Stok Seviyeleri
1792 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Undrilled Hinge
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330679


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Delikli 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

493540


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Drilled Hinge
  • GTIP Numarası
    7318190090