Menü Arama

Boy Menteşeler - Metal

Stokta

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Series Code :SR5590

Seri Kodu: SR5590

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Malzeme Menteşe Tipi Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Deliksiz
32.0 mm
493544 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1016.0 mm
Steel
Delikli
50.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Delikli
64.0 mm
2848 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Delikli
51.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
Steel
Delikli
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
25.0 mm
493533 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
38.0 mm
308 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
25.0 mm
2052 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
25.0 mm
3439 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
40.0 mm
918 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
1020.0 mm
Steel
Delikli
60.0 mm
192 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
40.0 mm
816 Stokta
0.8 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Delikli
32.0 mm
68 Stokta
1.2 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
50.0 mm
1602 Stokta
2.0 mm
1020.0 mm
Stainless Steel
Deliksiz
60.0 mm
2512 Stokta
1.0 mm
1020.0 mm
Steel
Deliksiz
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1016.0 mm
304 Stainless Steel
Deliksiz
38.0 mm
  • / 4
Piyano Menteşesi Deliksiz 32.0 mm 1016.0 mm

493535


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090
Piyano Menteşesi Delinmemiş Menteşe 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

493544


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.8 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    9403999090
Piyano Menteşesi Delikli 64.0 mm 1016.0 mm

493556


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    64.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330680


Stok Seviyeleri
2848 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7326909890
Piyano Menteşesi Delikli 51.0 mm 1016.0 mm

493550


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    51.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 32.0 mm 1016.0 mm

493536


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

493525


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

493533


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330690


Stok Seviyeleri
308 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330673


Stok Seviyeleri
2052 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330681


Stok Seviyeleri
3439 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

1330689


Stok Seviyeleri
918 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    25.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330688


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330696


Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330704


Stok Seviyeleri
816 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Delikli 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

493530


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    0.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    0.9 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Delikli
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330682


Stok Seviyeleri
68 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330701


Stok Seviyeleri
1602 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    60.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330678


Stok Seviyeleri
2512 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1020.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    8302100090
Piyano Menteşesi Deliksiz 38.0 mm 1016.0 mm

493541


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1016.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    1.2 mm
  • Toplam Genişlik
    38.0 mm
  • Menteşe Tipi
    Deliksiz
  • GTIP Numarası
    7318190090