Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6694 TL - 8,9902 TL | 290000 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,1951 TL - 10,2781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 5,6881 TL - 13,936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5211 TL - 11,0767 TL | 218500 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 30,7014 TL - 75,2185 TL | 2111 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,0268 TL - 9,8659 TL | 117150 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 34,066 TL - 83,4616 TL | 350 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 12600 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,687 TL - 16,3832 TL | 643 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 64,1366 TL - 157,1345 TL | 276 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,3423 TL - 10,6388 TL | 81000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 8,3482 TL - 20,4533 TL | 383100 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 57,6177 TL - 141,1634 TL | 5 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 18,8203 TL - 46,1098 TL | 76000 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 14,2993 TL - 35,0332 TL | 14346 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 9,8517 TL - 24,1369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 7,5596 TL - 18,5211 TL | 724932 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 7,4966 TL - 18,3667 TL | 10000 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,722 TL - 9,1188 TL | 993 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 10,3144 TL - 25,2704 TL | 250 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin