Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6379 TL - 3,6379 TL | 40000 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6 - Açık
|
||
| 7,6018 TL - 7,6018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.583 in
40.2 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6 - Açık
|
||
| 2,4374 TL - 5,9717 TL | 108000 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
TPE
|
Lateral
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.0
|
1
|
||
| 2,9229 TL - 2,9229 TL | 35308 Stokta |
1.551 in
39.4 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Lateral
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 5,1834 TL - 5,1834 TL | 1041903 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 4,9627 TL - 12,1587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 3,8167 TL - 9,3508 TL | 158 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 4,3213 TL - 10,5872 TL | 544000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 216434 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | 582400 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
1
|
||
| 3,0279 TL - 7,4186 TL | 67200 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Central
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 3,9533 TL - 9,6855 TL | 43600 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | 106930 Stokta |
1.606 in
40.8 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Lateral
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 9,5568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 6,1087 TL - 14,9663 TL | 35034 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 9,1578 TL - 22,4367 TL | 114 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 3,354 TL - 8,2173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.512 in
13.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 2,7546 TL - 6,749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.461 in
37.1 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Lateral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 3,722 TL - 9,1188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Lateral
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin