Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2969 TL - 39,9274 TL | 27300 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 5,8984 TL - 14,4512 TL | 211820 Stokta |
0.988 in
25.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7301 TL - 14,039 TL | 1520000 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 6,4242 TL - 15,7392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 16,2969 TL - 39,9274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.059 in
26.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,0666 TL - 14,8633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 22500 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 7,8646 TL - 19,2683 TL | 15000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 3,396 TL - 8,3203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5947 TL - 11,257 TL | 4066000 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,1087 TL - 14,9663 TL | 328500 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 15,6661 TL - 38,382 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 10,9347 TL - 26,7901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 89530 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 51,7297 TL - 126,7379 TL | 6030 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 38,1665 TL - 93,5079 TL | 665 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 11,4604 TL - 28,078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 13,6685 TL - 33,4877 TL | 32292 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 42,0567 TL - 103,039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.606 in
40.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,8469 TL - 11,8751 TL | 95000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin