These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | Kafanın Altında Uzunluk | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634657 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 18715 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 40740 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 5960 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 2702 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 73458 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 19000 Stokta |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 3 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 175912 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 67014 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 10978 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 8697600 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 24420 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 96000 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 20475 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6