Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | Kafanın Altında Uzunluk | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1548 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 206040 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
|||
| 4554 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Siyah
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Siyah
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||
| 10710 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 634568 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 218500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Siyah
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 173755 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 88592 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 4032 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 17208 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 1109790 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
|||
| 8721 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
1.256 in
31.9 mm
|
|||
| 4750 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Siyah
|
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
| 71858 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 233154 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Siyah
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 14868 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin