Menü Arama

Cilt Vidası Seti

Stokta

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Yuva Diş Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Siyah
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
436374 Stokta
M5
Siyah
Nylon 6/6
20.0 mm
16234 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
18.0 mm
9424 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Siyah
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
1828 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
39.0 mm
315861 Stokta
M5
Beyaz
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
242660 Stokta
M5
Beyaz
Nylon 6/6
30.0 mm
390 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
18.0 mm
14990 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
25.0 mm
11530 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
48.0 mm
3990 Stokta
M5
Siyah
Nylon
10.0 mm
  • / 3
M/F Ciltleme Vidası M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191040908VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191160901VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191020908VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191050901VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191110908VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191070901VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191010908VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191070908VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
M/F Ciltleme Vidası M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191200901VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Erkek Cilt Vidası 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

082052011401


Stok Seviyeleri
436374 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082061850001


Stok Seviyeleri
16234 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082061059901


Stok Seviyeleri
9424 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

082063659901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    28.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
Erkek Cilt Vidası 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082063950001


Stok Seviyeleri
1828 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

082051011301


Stok Seviyeleri
315861 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

082053011301


Stok Seviyeleri
242660 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082061859901


Stok Seviyeleri
390 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082062550001


Stok Seviyeleri
14990 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082064850001


Stok Seviyeleri
11530 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    48.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

082051011401


Stok Seviyeleri
3990 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler