Menü Arama

Cilt Vidası Seti

Stokta

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Yuva Diş Uzunluğu Satın Al
315861 Stokta
M5
Beyaz
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
2240 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
48.0 mm
15232 Stokta
M4
Beyaz
Nylon 6/6
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Beyaz
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
11530 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
48.0 mm
442 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
39.0 mm
14990 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
25.0 mm
72216 Stokta
M4
Siyah
Nylon 6/6
10.0 mm
130158 Stokta
M5
Siyah
Nylon
25.0 mm
20000 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
10.0 mm
8469 Stokta
M6
Beyaz
Nylon
36.0 mm
436374 Stokta
M5
Siyah
Nylon 6/6
20.0 mm
16234 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
18.0 mm
20250 Stokta
M5
Beyaz
Nylon
40.0 mm
105000 Stokta
M6
Beyaz
Nylon 6/6
30.0 mm
446 Stokta
M5
Beyaz
Nylon
25.0 mm
10.0 mm
390 Stokta
M6
Siyah
Nylon 6/6
18.0 mm
3990 Stokta
M5
Siyah
Nylon
10.0 mm
12200 Stokta
M5
Beyaz
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Siyah
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
  • / 3
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

082051011301


Stok Seviyeleri
315861 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082064859901


Stok Seviyeleri
2240 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    48.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Erkek Cilt Vidası 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

082041011301


Stok Seviyeleri
15232 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
M/F Ciltleme Vidası M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

0191040908VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
Erkek Cilt Vidası 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082064850001


Stok Seviyeleri
11530 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    48.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082063959901


Stok Seviyeleri
442 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    39.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082062550001


Stok Seviyeleri
14990 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

082041011401


Stok Seviyeleri
72216 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

082052611401


Stok Seviyeleri
130158 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082061050001


Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

082063650001


Stok Seviyeleri
8469 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

082052011401


Stok Seviyeleri
436374 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082061850001


Stok Seviyeleri
16234 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

082054011301


Stok Seviyeleri
20250 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082063050001


Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

082052611301


Stok Seviyeleri
446 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

082061859901


Stok Seviyeleri
390 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

082051011401


Stok Seviyeleri
3990 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

082051511301


Stok Seviyeleri
12200 Stokta
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Beyaz
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
Erkek Cilt Vidası 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

082054011401


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yuva Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Çapı
    14.0 mm