Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Yuva Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Siyah
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Beyaz
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 201799 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 9424 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 11701 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| 436374 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 16234 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 1828 Stokta |
M6
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|||
| 12200 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1998 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| 315861 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 15232 Stokta |
M4
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
| 242660 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||
| 390 Stokta |
M6
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 446 Stokta |
M5
|
Beyaz
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 3990 Stokta |
M5
|
Siyah
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin