Menü Arama

Dereceli halkalar

Stokta

Basamaklı manşon ihtiyacınıza göre kesilerek bir dizi kablo çapına uyar. Kesilene kadar köreltme tapası vazifesi görür, panolardan geçen kabloları korur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
15,6819 TL - 15,6819 TL 1453 Stokta
24.0 mm
Açılı Halka 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

AHG-1

Fiyat Aralığı
15,6819 TL - 15,6819 TL

Stok Seviyeleri
1453 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Ethylene Propylene Diene Monomer
  • Uyumlu Delik Çapı
    24.0 mm
  • Delik Çapı
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm