Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE Renk: Black, White, Grey, Silver, Brown, Blue, Green, Red, Yellow Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,7666 TL - 19,7666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
17,5586 TL - 17,5586 TL | 918 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
White
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
79,2769 TL - 79,2769 TL | 294930 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
28,2759 TL - 69,276 TL | 400 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
12,5557 TL - 30,7615 TL | 35985 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Black
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
102,4878 TL - 251,0952 TL | 1848 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Black
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
11,5349 TL - 28,2606 TL | 86445 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
24,9074 TL - 61,0231 TL | 81680 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Black
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
28,6842 TL - 70,2766 TL | 7160 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Black
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
12,7599 TL - 31,2619 TL | 184100 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
13,0435 TL - 57,4801 TL | 998 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Black
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
5,645 TL - 13,8303 TL | 53860 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
4,9338 TL - 44,6263 TL | 1840 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
43,5879 TL - 106,7904 TL | 35008 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Black
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
6,1387 TL - 15,0401 TL | 1591 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
8,0642 TL - 19,7575 TL | 1234 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
148,8319 TL - 148,8319 TL | 167 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grey
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
268,0605 TL - 268,0605 TL | 100 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Grey
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
226,8205 TL - 226,8205 TL | 375 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Black
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
226,8205 TL - 226,8205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grey
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin