Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE Renk: Black, White, Grey, Silver, Brown, Blue, Green, Red, Yellow Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3547 TL - 18,019 TL | 2250 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
7,8015 TL - 19,1138 TL | 391 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
9,1588 TL - 22,4942 TL | 17000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
2.5 in
63.5 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
11,4329 TL - 28,0106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,3289 TL - 6,3289 TL | 11498 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
7,521 TL - 18,4264 TL | 1510 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,5126 TL - 6,5126 TL | 8753 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
6,5126 TL - 6,5126 TL | 2342 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
White
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
11,9433 TL - 11,9433 TL | 5100 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
7,8015 TL - 19,1138 TL | 6613 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
2,7546 TL - 6,749 TL | 54 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
11,4604 TL - 28,078 TL | 6714 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
7,8091 TL - 7,8091 TL | 2927 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grey
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
7,2271 TL - 7,2271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
2,2401 TL - 6,8342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grey
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,8495 TL - 16,7814 TL | 47264 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grey
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
2,9394 TL - 6,1101 TL | 16478 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grey
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
5,5576 TL - 12,6275 TL | 14000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grey
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,1815 TL - 13,6232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
5,7089 TL - 9,233 TL | 5110 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin