Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,027 TL - 178,9159 TL | 14616 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Phenolic
|
||
575,6285 TL - 575,6285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alüminyum
|
||
555,8101 TL - 555,8101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
419,3722 TL - 419,3722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alüminyum
|
||
419,3722 TL - 419,3722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alüminyum
|
||
1.152,3524 TL - 1.152,3524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
483,2091 TL - 483,2091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
211,3293 TL - 211,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
||
1.152,3524 TL - 1.152,3524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
442,4771 TL - 442,4771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
211,3293 TL - 211,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
||
302,6531 TL - 302,6531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alüminyum
|
||
1.045,674 TL - 1.045,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
||
710,8639 TL - 710,8639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alüminyum
|
||
932,0181 TL - 932,0181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alüminyum
|
||
626,22 TL - 626,22 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alüminyum
|
||
626,22 TL - 626,22 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alüminyum
|
||
659,2838 TL - 659,2838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
302,6531 TL - 302,6531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alüminyum
|
||
575,6285 TL - 575,6285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alüminyum
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin