Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149,8069 TL - 233,033 TL | 322 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Phenolic
|
||
133,8827 TL - 328,0127 TL | 1359 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Phenolic
|
||
2.239,7775 TL - 2.239,7775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Kör Delik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
40,0932 TL - 98,2284 TL | 17200 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.531 in
13.5 mm
|
Phenolic
|
||
186,5308 TL - 457,0003 TL | 200 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Phenolic
|
||
73,027 TL - 178,9159 TL | 15180 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Phenolic
|
||
423,7542 TL - 423,7542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
567,9601 TL - 567,9601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
211,3293 TL - 211,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
||
723,1208 TL - 723,1208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
833,1675 TL - 833,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
1.370,2548 TL - 1.370,2548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
1.478,1103 TL - 1.478,1103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
419,3722 TL - 419,3722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alüminyum
|
||
302,6531 TL - 302,6531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alüminyum
|
||
614,1696 TL - 614,1696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
483,2091 TL - 483,2091 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
575,6285 TL - 575,6285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alüminyum
|
||
419,3722 TL - 419,3722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alüminyum
|
||
518,3644 TL - 518,3644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alüminyum
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin