Menü Arama

Dilimli El Topuzları

Stokta

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
266 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
169,2711 TL - 414,7142 TL 78 Stokta
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Phenolic
293,7441 TL - 719,6733 TL 100 Stokta
63.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Phenolic
28,2759 TL - 69,276 TL 2000 Stokta
50.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
51,791 TL - 51,791 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
337,8207 TL - 337,8207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
354,7486 TL - 354,7486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
342,7111 TL - 342,7111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
M10
Dişi
11.0 mm
Nylon
60,2268 TL - 147,5559 TL 2615 Stokta
60.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
98,7393 TL - 98,7393 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
1219049 199,0335 TL - 199,0335 TL 10 Stokta
60.0 mm
M12
Stud
40.0 mm
PA
194,3021 TL - 194,3021 TL 20 Stokta
60.0 mm
M12
Stud
30.0 mm
PA
97,151 TL - 97,151 TL 300 Stokta
40.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
PA
50,9376 TL - 124,7971 TL 772 Stokta
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
63,5689 TL - 63,5689 TL 3 Stokta
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
TPE
346,0961 TL - 346,0961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
41,3048 TL - 101,1969 TL 5627 Stokta
50.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
80,3365 TL - 196,8245 TL 479 Stokta
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
125,4342 TL - 125,4342 TL 20 Stokta
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
91,9674 TL - 91,9674 TL 80 Stokta
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
341,7109 TL - 341,7109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
M8
Dişi
13.0 mm
PA
  • / 14
El Çarkı 50.0 mm M10 40.0 mm Steel Phenolic

462056

Fiyat Aralığı
414,7142 TL - 169,2711 TL

Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı 63.0 mm M8 20.0 mm Steel Phenolic

462064

Fiyat Aralığı
719,6733 TL - 293,7441 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    63.0 mm
  • Kulak Sayısı
    7
El Çarkı 50.0 mm M8 30.0 mm Steel PA

465431

Fiyat Aralığı
69,276 TL - 28,2759 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Kulak Sayısı
    6
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 40.0 mm M8 16.0 mm Steel TPE

491326

Fiyat Aralığı
51,791 TL - 51,791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
El Çarkı 45.0 mm M8 30.0 mm Steel PA

260083059935

Fiyat Aralığı
337,8207 TL - 337,8207 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.0 mm
El Çarkı 56.0 mm M10 30.0 mm Steel PA

260103059935

Fiyat Aralığı
354,7486 TL - 354,7486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    56.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm
El Çarkı 56.0 mm Insert M10 PA Black

260561059935

Fiyat Aralığı
342,7111 TL - 342,7111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    11.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Zinc Plated Steel
  • Düğme Çapı
    56.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm
Dilimli Topuz 60.0 mm M8 (L)

497488

Fiyat Aralığı
147,5559 TL - 60,2268 TL

Stok Seviyeleri
2615 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
  • Kulak Sayısı
    3
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 60.0 mm M10 30.0 mm Steel TPE

491342

Fiyat Aralığı
98,7393 TL - 98,7393 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    64.0 mm
El Çarkı 60.0 mm M12 40.0 mm Steel PA

1219049

Fiyat Aralığı
199,0335 TL - 199,0335 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    76.5 mm
El Çarkı 60.0 mm M12 30.0 mm Steel PA

1219048

Fiyat Aralığı
194,3021 TL - 194,3021 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.5 mm
El Çarkı 40.0 mm M8 20.0 mm Steel PA

1219027

Fiyat Aralığı
97,151 TL - 97,151 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
El Çarkı 60.0 mm M8 40.0 mm Steel PA

497485

Fiyat Aralığı
124,7971 TL - 50,9376 TL

Stok Seviyeleri
772 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
  • Kulak Sayısı
    3
Yumuşak Dokunuşlu Topuz 40.0 mm M8 25.0 mm Steel TPE

491327

Fiyat Aralığı
63,5689 TL - 63,5689 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    54.0 mm
El Çarkı 56.0 mm M10 30.0 mm Steel PA

260103018235

Fiyat Aralığı
346,0961 TL - 346,0961 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    56.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    59.0 mm
El Çarkı 50.0 mm M8 20.0 mm Steel PA

465432

Fiyat Aralığı
101,1969 TL - 41,3048 TL

Stok Seviyeleri
5627 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Kulak Sayısı
    6
El Çarkı 60.0 mm M8 40.0 mm Steel PA

497486

Fiyat Aralığı
196,8245 TL - 80,3365 TL

Stok Seviyeleri
479 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    60.0 mm
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı 50.0 mm M8 25.0 mm Steel PP

493920

Fiyat Aralığı
125,4342 TL - 125,4342 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    50.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
El Çarkı 38.0 mm M8 38.0 mm Steel PP

493938

Fiyat Aralığı
91,9674 TL - 91,9674 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    38.0 mm
  • Saplama Malzemesi
    Steel
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    61.0 mm
El Çarkı 45.0 mm M8 13.0 mm PA

260450859935

Fiyat Aralığı
341,7109 TL - 341,7109 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • Düğme Çapı
    45.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.0 mm
  • Montaj Tipi
    Dişi