Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169,2711 TL - 414,7142 TL | 78 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Phenolic
|
||
293,7441 TL - 719,6733 TL | 100 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Phenolic
|
||
28,2759 TL - 69,276 TL | 2000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
51,791 TL - 51,791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
337,8207 TL - 337,8207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
354,7486 TL - 354,7486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
342,7111 TL - 342,7111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Dişi
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
60,2268 TL - 147,5559 TL | 2615 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
98,7393 TL - 98,7393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
1219049 | 199,0335 TL - 199,0335 TL | 10 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|
194,3021 TL - 194,3021 TL | 20 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
97,151 TL - 97,151 TL | 300 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
50,9376 TL - 124,7971 TL | 772 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
63,5689 TL - 63,5689 TL | 3 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
346,0961 TL - 346,0961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
41,3048 TL - 101,1969 TL | 5627 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
80,3365 TL - 196,8245 TL | 479 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
125,4342 TL - 125,4342 TL | 20 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
91,9674 TL - 91,9674 TL | 80 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
341,7109 TL - 341,7109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Dişi
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin