Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263,3162 TL - 263,3162 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
269,8991 TL - 269,8991 TL | 30 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
82,4312 TL - 82,4312 TL | 608 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
146,2523 TL - 146,2523 TL | 40 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
106,9915 TL - 108,6465 TL | 2652 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
134,4764 TL - 134,4764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
159,7104 TL - 159,7104 TL | 4 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
77,0067 TL - 78,0775 TL | 1425 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
167,4909 TL - 167,4909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
99,8847 TL - 99,8847 TL | 4 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
128,7987 TL - 128,7987 TL | 280 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
106,9915 TL - 108,6465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
182,2107 TL - 182,2107 TL | 220 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Phenolic
|
||
41,116 TL - 100,7342 TL | 646 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
Phenolic
|
||
165,0777 TL - 404,4404 TL | 2622 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phenolic
|
||
39,7864 TL - 97,4766 TL | 4992 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phenolic
|
||
62,5945 TL - 153,3565 TL | 7776 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phenolic
|
||
16,0265 TL - 39,2648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
161,1911 TL - 394,9182 TL | 495 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phenolic
|
||
25,8764 TL - 63,3974 TL | 67413 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
Phenolic
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin