Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,7486 TL - 90,034 TL | 3 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
316,2665 TL - 316,2665 TL | 110 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
120,5977 TL - 120,5977 TL | 375 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
514,1435 TL - 514,1435 TL | 46 Stokta |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
558,5134 TL - 558,5134 TL | 14 Stokta |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
475,2411 TL - 475,2411 TL | 25 Stokta |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
139,2077 TL - 139,2077 TL | 88 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
166,0189 TL - 166,0189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
121,7542 TL - 121,7542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
177,8649 TL - 211,6465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
132,689 TL - 132,689 TL | 2400 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
245,4101 TL - 245,4101 TL | 7 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
2.362 in
60.0 mm
|
PP
|
||
351,2788 TL - 351,2788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
333,3765 TL - 333,3765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
||
79,8299 TL - 95,5038 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
88,1445 TL - 88,1445 TL | 9216 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
91,9674 TL - 91,9674 TL | 420 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
351,2788 TL - 351,2788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
341,7109 TL - 341,7109 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
59,3081 TL - 145,305 TL | 7204 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin