Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Sarı, Doğal renk, Mavi Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
| 147600 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 18000 Stokta |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
| 1020000 Stokta |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
|||
| 1386000 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
| 250000 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 9500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 131200 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
| 88200 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 523600 Stokta |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
|||
| 18900 Stokta |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| 125000 Stokta |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| 59500 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
|||
| 220500 Stokta |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 396000 Stokta |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| 180000 Stokta |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Mavi
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin