Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları - UNF Dişler

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Malzeme: LDPE, HDPE Renk: Red, Yellow Seri Kodu: SR1077, SRF0029

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme H L Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
26,118 TL - 26,118 TL 1000 Stokta
30.0 mm
Yellow
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
24,1526 TL - 24,1526 TL 2996 Stokta
23.5 mm
Yellow
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
24,5456 TL - 24,5456 TL 3400 Stokta
25.0 mm
Yellow
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
  • / 2
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 7/8 x 14 HDPE Yellow

8438000

Fiyat Aralığı
26,118 TL - 26,118 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8 x 14
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 11/16 x 16 HDPE Yellow

8435500

Fiyat Aralığı
24,1526 TL - 24,1526 TL

Stok Seviyeleri
2996 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16 x 16
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 3/4 x 16 HDPE Yellow

8436000

Fiyat Aralığı
24,5456 TL - 24,5456 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4 x 16
  • Malzeme
    HDPE