Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17500 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Sarı
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 40026 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| 7700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 34000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 6650 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Sarı
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|||
| 9306000 | 7000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 38199 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Sarı
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 12799 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
|||
| 243200 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Sarı
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 62900 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 18000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 962 Stokta |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Sarı
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrik
|
|||
| 36100 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 98964 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 23680 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
|||
| 8016 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Sarı
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrik
|
|||
| 7200 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
|||
| 800 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin