Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Ergonomik çekme kulağı takıp sökmeyi kolaylaştırır.Tekrar kullanılabilir, yüksek ısıya dayanıklı bir malzeme olan Silikon veya daha az ısıya sahip ancak mükemmel kimyasal dirence sahip, tekrar kullanılabilir ve maliyet etkin bir malzeme olan EPDM seçenekleriyle sunulmaktadır.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1009
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | PD | Renk | Malzeme | H | L | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44000 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 450000 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 4750 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 16800 Stokta |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 50400 Stokta |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
|||
| 102600 Stokta |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|||
| 81000 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 135000 Stokta |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
|||
| 188100 Stokta |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 3800 Stokta |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| 30240 Stokta |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 231000 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| 60000 Stokta |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||
| 150536 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| 1600 Stokta |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| 62700 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 64800 Stokta |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin