Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Malzeme: LDPE Renk: Red Seri Kodu: SR1009
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | PD | Renk | Malzeme | H | L | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1548 TL - 7,7294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
16,6124 TL - 40,7003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.276 in
57.8 mm
|
M45
|
0.079 in
2.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
2,5759 TL - 6,311 TL | 8640 Stokta |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Red
|
LDPE
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin