Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
63 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L Diş Standardı Tip Satın Al
4000 Stokta
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
78500 Stokta
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Kırmızı
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
14400 Stokta
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
3056 Stokta
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Kırmızı
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
250000 Stokta
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Kırmızı
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Kırmızı
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
G 1/8
Doğal renk
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
214800 Stokta
23.5 mm
M18 x 1;5
Kırmızı
18.2 mm
13.5 mm
Metrik
2
42500 Stokta
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Kırmızı
12.3 mm
6.3 mm
BSP
216000 Stokta
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Kırmızı
17.0 mm
10.7 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
G 1/4
Doğal renk
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
M12 x 1;0
Kırmızı
16.7 mm
10.7 mm
Metrik
2
187200 Stokta
26.3 mm
M20 x 1;5
Kırmızı
18.1 mm
14.0 mm
Metrik
2
237600 Stokta
22.0 mm
M16 x 1;5
Kırmızı
17.2 mm
13.5 mm
Metrik
2
38240 Stokta
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
19.4 mm
15.0 mm
2
52500 Stokta
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
27.7 mm
10.8 mm
2
12011 66500 Stokta
12.3 mm
M8 x 1;0
Kırmızı
14.3 mm
9.5 mm
Metrik
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
27.8 mm
11.3 mm
2
56000 Stokta
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Kırmızı
28.0 mm
11.0 mm
2
160550 Stokta
41.0 mm
G 1
Doğal renk
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
  • / 4
Dişli Tapa 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10460


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

10668


Stok Seviyeleri
78500 Stokta
Özellikler
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10671


Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

12359


Stok Seviyeleri
3056 Stokta
Özellikler
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10326


Stok Seviyeleri
250000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12827


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075012500001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1/8
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10458


Stok Seviyeleri
214800 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    M18 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10098


Stok Seviyeleri
42500 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 19 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

10590


Stok Seviyeleri
216000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075025000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1/4
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

12013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12020


Stok Seviyeleri
187200 Stokta
Özellikler
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12019


Stok Seviyeleri
237600 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10459


Stok Seviyeleri
38240 Stokta
Özellikler
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10810


Stok Seviyeleri
52500 Stokta
Özellikler
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12011


Stok Seviyeleri
66500 Stokta
Özellikler
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10319


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Diş Boyutu
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10731


Stok Seviyeleri
56000 Stokta
Özellikler
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075100000001


Stok Seviyeleri
160550 Stokta
Özellikler
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1
  • Diş Standardı
    BSP