Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
63 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L Diş Standardı Tip Satın Al
42500 Stokta
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Kırmızı
12.3 mm
6.3 mm
BSP
216000 Stokta
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Kırmızı
17.0 mm
10.7 mm
2
160550 Stokta
41.0 mm
G 1
Doğal renk
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
96000 Stokta
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Kırmızı
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
4000 Stokta
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
14400 Stokta
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
137500 Stokta
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
85500 Stokta
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
247800 Stokta
28.2 mm
M22 x 1;5
Kırmızı
18.2 mm
13.7 mm
Metrik
2
76000 Stokta
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Kırmızı
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
266000 Stokta
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Kırmızı
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
250000 Stokta
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Kırmızı
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
178500 Stokta
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Kırmızı
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
78500 Stokta
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Kırmızı
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
83760 Stokta
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
27.7 mm
10.8 mm
2
80000 Stokta
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
28.2 mm
10.7 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Kırmızı
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.3 mm
M25 x 1;5
Kırmızı
18.5 mm
14.0 mm
Metrik
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.3 mm
M24 x 1;5
Kırmızı
18.5 mm
13.8 mm
Metrik
2
  • / 4
Dişli Tapa 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10098


Stok Seviyeleri
42500 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 19 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

10590


Stok Seviyeleri
216000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075100000001


Stok Seviyeleri
160550 Stokta
Özellikler
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10763


Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10460


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10671


Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10692


Stok Seviyeleri
137500 Stokta
Özellikler
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12965


Stok Seviyeleri
85500 Stokta
Özellikler
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

10128


Stok Seviyeleri
247800 Stokta
Özellikler
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10940


Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10498


Stok Seviyeleri
266000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

12031


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10326


Stok Seviyeleri
250000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10696


Stok Seviyeleri
178500 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

10668


Stok Seviyeleri
78500 Stokta
Özellikler
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

11242


Stok Seviyeleri
83760 Stokta
Özellikler
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

10496


Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12786


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M25 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

12021


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Diş Boyutu
    M24 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik