Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
63 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L Diş Standardı Tip Satın Al
11506 22800 Stokta
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.7 mm
M52 x 1;5
Kırmızı
21.5 mm
15.5 mm
Metrik
2
79997 Stokta
16.7 mm
M12 x 1;5
Kırmızı
16.3 mm
8.7 mm
Metrik
2
10575 166500 Stokta
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Kırmızı
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
143800 Stokta
32.7 mm
M26 x 1;5
Kırmızı
18.7 mm
13.5 mm
Metrik
2
60480 Stokta
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
3056 Stokta
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Kırmızı
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
76000 Stokta
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
1440 Stokta
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Kırmızı
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
2000 Stokta
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Kırmızı
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
M14 x 1;5
Kırmızı
17.2 mm
9.5 mm
Metrik
2
153000 Stokta
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Kırmızı
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.3 mm
M20 x 2;0
Kırmızı
18.2 mm
14.0 mm
Metrik Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.3 mm
M10
Kırmızı
14.6 mm
10.4 mm
Metrik Dişler
1
207000 Stokta
16.2 mm
1/4 in
Kırmızı
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.3 mm
M20 x 2;5
Kırmızı
18.2 mm
14.0 mm
Metrik Dişler
1
5000 Stokta
17.2 mm
7/16-20 in
Kırmızı
16.1 mm
10.1 mm
UNF
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
M14 x 2;0
Kırmızı
17.2 mm
9.5 mm
Metrik Dişler
1
  • / 4
Dişli Tapa 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

11506


Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12030


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Diş Boyutu
    M52 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

12017


Stok Seviyeleri
79997 Stokta
Özellikler
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10575


Stok Seviyeleri
166500 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12023


Stok Seviyeleri
143800 Stokta
Özellikler
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    M26 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Kırmızı

11752


Stok Seviyeleri
60480 Stokta
Özellikler
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

12359


Stok Seviyeleri
3056 Stokta
Özellikler
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

10709


Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

11755


Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12827


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12040


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

12785


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12018


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

12033


Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
Dişli Tapa M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Dişli Tapa M10 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598075


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Dişli Tapa 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598051


Stok Seviyeleri
207000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598129


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 2;5
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Dişli Tapa 7/16-20 in 17.2 mm 10.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598136


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • L
    10.1 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598082


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler