Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | SW | Renk | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218700 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 18664 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 23880 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 17459 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 16606 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 48672 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 3500 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 37945 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 52752 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 219092 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 229507 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 111082 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 140030 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 72952 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
|
|||
| 41700 Stokta |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 15400 Stokta |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kırmızı
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
|||
| 498661 | 500 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrik
|
|
||
| 252000 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
5/8 - 18 in UNF
|
0.563 in
14.3 mm
|
Kırmızı
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
|
|||
| 498540 | 109000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm