Menü Arama

Esnek Boru Kapakları

Stokta

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
204 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Tam Malzeme Satın Al
490 Stokta
37.7 mm
45.0 mm
Flexible Polyethylene
1300 Stokta
440.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyethylene
13145 Stokta
160.0 mm
47.0 mm
Flexible Polyethylene
1140 Stokta
193.7 mm
40.0 mm
Flexible Polyethylene
2380 Stokta
107.7 mm
45.0 mm
Low Density Polyethylene
1044 Stokta
378.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyethylene
163 Stokta
20.0 mm
159.5 mm
Flexible Polyethylene
31664 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
406.4 mm
85.0 mm
Flexible Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
105.0 mm
43.0 mm
Low Density Polyethylene
442 Stokta
392.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyethylene
1750 Stokta
508.0 mm
170.0 mm
Flexible Polyethylene
46892 Stokta
88.9 mm
60.0 mm
Flexible Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1150.0 mm
350.0 mm
Flexible Polyethylene
7 Stokta
165.1 mm
100.0 mm
Flexible Polyethylene
34 Stokta
550.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
330.0 mm
75.0 mm
Flexible Polyethylene
14 Stokta
368.0 mm
160.0 mm
Flexible Polyethylene
1406 Stokta
419.0 mm
80.0 mm
Flexible Polyethylene
30 Stokta
495.0 mm
100.0 mm
Flexible Polyethylene
2340 Stokta
267.0 mm
60.0 mm
Flexible Polyethylene
  • / 11
Esnek Kapak 37.7 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexible PE Sarı

44100


Stok Seviyeleri
490 Stokta
Özellikler
  • d
    37.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 440.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Yellow

601162


Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • d
    440.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Flexible PE Sarı

41180


Stok Seviyeleri
13145 Stokta
Özellikler
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexible PE Sarı

41139


Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 107.7 mm (ID) 45.0 mm (H) PE Yellow

805137


Stok Seviyeleri
2380 Stokta
Özellikler
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Yellow

601168


Stok Seviyeleri
1044 Stokta
Özellikler
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 159.5 mm (ID) 20.0 mm (H) Flexible PE Sarı

48231


Stok Seviyeleri
163 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 406.4 mm (ID) 85.0 mm (H) Flexible PE Sarı

31664


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    406.4 mm
  • h
    85.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Yellow

805136


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Yellow

600776


Stok Seviyeleri
442 Stokta
Özellikler
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 508.0 mm (ID) 170.0 mm (H) PE Yellow

48226


Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 88.9 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexible PE Sarı

601500


Stok Seviyeleri
46892 Stokta
Özellikler
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 1150.0 mm (ID) 350.0 mm (H) PE Yellow

600803


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1150.0 mm
  • h
    350.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 165.1 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Yellow

601313


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Yellow

600807


Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 330.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Flexible PE Sarı

34200


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    330.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 368.0 mm (ID) 160.0 mm (H) PE Yellow

34205


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d
    368.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 419.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Yellow

31706


Stok Seviyeleri
1406 Stokta
Özellikler
  • d
    419.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 495.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexible PE Sarı

34216


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • d
    495.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Esnek Kapak 267.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Yellow

34191


Stok Seviyeleri
2340 Stokta
Özellikler
  • d
    267.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790