Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
700,56 TL - 700,56 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.424,9872 TL - 1.424,9872 TL | 480 Stokta |
10.748 in
273.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.744,6184 TL - 1.744,6184 TL | 30465 Stokta |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.422,8844 TL - 1.422,8844 TL | 1577 Stokta |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.540,5381 TL - 1.540,5381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.473,5627 TL - 1.473,5627 TL | 120 Stokta |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.981,8184 TL - 1.981,8184 TL | 1539 Stokta |
13.307 in
338.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.725,5917 TL - 2.725,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.332,3573 TL - 1.332,3573 TL | 748 Stokta |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
3.175,9142 TL - 3.175,9142 TL | 14 Stokta |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.194,0958 TL - 1.194,0958 TL | 2430 Stokta |
10.394 in
264.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
957,2112 TL - 957,2112 TL | 3857 Stokta |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.189,0489 TL - 1.189,0489 TL | 1634 Stokta |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.905,5906 TL - 1.905,5906 TL | 54 Stokta |
12.992 in
330.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.872,3697 TL - 2.872,3697 TL | 3855 Stokta |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
283,1785 TL - 283,1785 TL | 37760 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
34227 | 24.688,2487 TL - 24.688,2487 TL | 1560 Stokta |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
|
992,5389 TL - 992,5389 TL | 50 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
5.496,4996 TL - 5.496,4996 TL | 6 Stokta |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
7.484,1008 TL - 7.484,1008 TL | 18 Stokta |
24.488 in
622.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin