Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508,6088 TL - 508,6088 TL | 2850 Stokta |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 5.853,0229 TL - 5.853,0229 TL | 30 Stokta |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 16.179,9949 TL - 16.179,9949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 172,3843 TL - 172,3843 TL | 42 Stokta |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 381,4566 TL - 381,4566 TL | 36 Stokta |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 4.218,1368 TL - 4.218,1368 TL | 90 Stokta |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 1.014,7049 TL - 1.014,7049 TL | 153 Stokta |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 146,7527 TL - 146,7527 TL | 2384 Stokta |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 656,8694 TL - 656,8694 TL | 54 Stokta |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 613,6076 TL - 613,6076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyethylene
|
||
| 236,7142 TL - 236,7142 TL | 163 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 312,1661 TL - 312,1661 TL | 5377 Stokta |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 10.104,33 TL - 10.104,33 TL | 2 Stokta |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 15.778,3195 TL - 15.778,3195 TL | 77 Stokta |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 858,9056 TL - 858,9056 TL | 1044 Stokta |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.928,7785 TL - 2.286,5095 TL | 32 Stokta |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 1.406,2131 TL - 1.406,2131 TL | 116 Stokta |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 100,0129 TL - 100,0129 TL | 1216 Stokta |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 277,7846 TL - 277,7846 TL | 48 Stokta |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
| 16.152,0987 TL - 16.152,0987 TL | 3128 Stokta |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin