Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
236,7142 TL - 236,7142 TL | 163 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
38.945,166 TL - 38.945,166 TL | 3072 Stokta |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
107,5517 TL - 107,5517 TL | 897 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.928,7785 TL - 2.286,5095 TL | 32 Stokta |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
319,8415 TL - 319,8415 TL | 2210 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
423,5113 TL - 423,5113 TL | 213894 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
628,3276 TL - 628,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
719,1701 TL - 719,1701 TL | 52 Stokta |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.126,3844 TL - 1.126,3844 TL | 68 Stokta |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
990,8566 TL - 990,8566 TL | 17908 Stokta |
8.858 in
225.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.068,241 TL - 1.068,241 TL | 120 Stokta |
10.512 in
267.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.719,2792 TL - 1.719,2792 TL | 1064 Stokta |
12.244 in
311.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.151,2018 TL - 2.151,2018 TL | 52728 Stokta |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
354,6433 TL - 354,6433 TL | 28500 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
448,8505 TL - 448,8505 TL | 11220 Stokta |
5.354 in
136.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.557,575 TL - 2.557,575 TL | 30 Stokta |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
3.412,9039 TL - 3.412,9039 TL | 399 Stokta |
17.52 in
445.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
4.987,1925 TL - 4.987,1925 TL | 76 Stokta |
20.512 in
521.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
275,0509 TL - 275,0509 TL | 48480 Stokta |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
26.943,7514 TL - 26.943,7514 TL | 10 Stokta |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin