Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.818,2148 TL - 4.818,2148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.172,1419 TL - 2.172,1419 TL | 23 Stokta |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
169,6858 TL - 169,6858 TL | 21440 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.704,2419 TL - 1.704,2419 TL | 135 Stokta |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
100,0129 TL - 100,0129 TL | 1216 Stokta |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.151,406 TL - 1.151,406 TL | 1300 Stokta |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
7.940,2292 TL - 7.940,2292 TL | 104 Stokta |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.472,9359 TL - 2.472,9359 TL | 828 Stokta |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.109,4606 TL - 2.109,4606 TL | 23 Stokta |
14 in
355.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
983,2865 TL - 983,2865 TL | 1767 Stokta |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
325,5191 TL - 325,5191 TL | 3920 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.655,5633 TL - 1.655,5633 TL | 1700 Stokta |
12.52 in
318.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.050,0514 TL - 1.050,0514 TL | 1155 Stokta |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
899,6987 TL - 899,6987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.626 in
193.7 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
3.751,776 TL - 3.751,776 TL | 1200 Stokta |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
454,7384 TL - 454,7384 TL | 464 Stokta |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
263,5905 TL - 263,5905 TL | 27370 Stokta |
2.193 in
55.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
245,1058 TL - 245,1058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
476,7131 TL - 476,7131 TL | 153 Stokta |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
6.690,5954 TL - 6.690,5954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.252 in
616.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin