Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
397,9618 TL - 397,9618 TL | 833 Stokta |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
335,9281 TL - 335,9281 TL | 2004 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
534,1205 TL - 534,1205 TL | 2431 Stokta |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
601,3061 TL - 601,3061 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
499,6339 TL - 499,6339 TL | 877 Stokta |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.448,3287 TL - 1.448,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.540,5381 TL - 1.540,5381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
605,8272 TL - 605,8272 TL | 16506 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.473,5627 TL - 1.473,5627 TL | 120 Stokta |
11.535 in
293.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.725,5917 TL - 2.725,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.784,0466 TL - 1.784,0466 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.189,0489 TL - 1.189,0489 TL | 1634 Stokta |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
4.285,2657 TL - 4.285,2657 TL | 30 Stokta |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.143,1059 TL - 2.143,1059 TL | 6 Stokta |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
992,5389 TL - 992,5389 TL | 50 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.151,2018 TL - 2.151,2018 TL | 52728 Stokta |
13.78 in
350.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
354,6433 TL - 354,6433 TL | 28500 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.557,575 TL - 2.557,575 TL | 30 Stokta |
15.276 in
388.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
3.412,9039 TL - 3.412,9039 TL | 399 Stokta |
17.52 in
445.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
448,8505 TL - 448,8505 TL | 11220 Stokta |
5.354 in
136.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin