Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.092,4236 TL - 1.092,4236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
776,893 TL - 776,893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.504 in
216.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.427,6158 TL - 1.427,6158 TL | 874 Stokta |
14 in
355.6 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.035,8573 TL - 1.035,8573 TL | 21 Stokta |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
605,8272 TL - 605,8272 TL | 16506 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
484,7038 TL - 484,7038 TL | 1500 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
957,2112 TL - 957,2112 TL | 3857 Stokta |
9.626 in
244.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.744,6184 TL - 1.744,6184 TL | 30465 Stokta |
12.402 in
315.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
700,56 TL - 700,56 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
944,6994 TL - 944,6994 TL | 576 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.054,7828 TL - 1.054,7828 TL | 390 Stokta |
8.626 in
219.1 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
7.613,6355 TL - 7.613,6355 TL | 5491 Stokta |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
3.938,0873 TL - 3.938,0873 TL | 3344 Stokta |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
4.894,9831 TL - 4.894,9831 TL | 16128 Stokta |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.422,8844 TL - 1.422,8844 TL | 1577 Stokta |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.448,3287 TL - 1.448,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.22 in
285.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
4.285,2657 TL - 4.285,2657 TL | 30 Stokta |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
6.317,8677 TL - 6.317,8677 TL | 69 Stokta |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
1.189,0489 TL - 1.189,0489 TL | 1634 Stokta |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
2.725,5917 TL - 2.725,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexible Polyethylene
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin