Menü Arama

Esnek Çelik Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Flexible Steel Clamps are fasteners for bundling, clamping, securing, and organising cables, wires, or tubing. It provides great strength and corrosion resistance while preventing drooping, tangling, or coming into touch with other components. The vinyl coating holds the cable and insulates it.

The adaptability of these clamps enables simple cable routing and placement while allowing variations in cable diameter or length. They are commonly used in applications involving vibration, movement, or severe conditions.

These cable clamps' flexible form enables simple installation and adjustment screw mounting into place, making them excellent for usage in various sectors such as automotive, electrical, and construction.

Series Code :SR2150

Seri Kodu: SR2150

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
100810 Stokta
845766 Stokta
6587813 Stokta
147 Stokta
1105578 Stokta
11325 Stokta
21015 Stokta
1520040 Stokta
73269 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 28.0 mm Soft Steel Siyah

VCC-83028


Stok Seviyeleri
100810 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Örtü Malzemesi
    PVC
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 64.0 mm Soft Steel Siyah

VCC-83664


Stok Seviyeleri
845766 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Örtü Malzemesi
    PVC
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 126.0 mm Soft Steel Siyah

VCC-845126


Stok Seviyeleri
6587813 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Örtü Malzemesi
    PVC
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
  • Toplam Uzunluk
    126.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 48.0 mm Soft Steel Siyah

VCC-63048


Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Örtü Malzemesi
    PVC
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
  • Toplam Uzunluk
    48.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 54.0 mm Soft Steel Siyah

VCC-63254


Stok Seviyeleri
1105578 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Örtü Malzemesi
    PVC
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
  • Toplam Uzunluk
    54.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 40.0 mm Soft Steel Siyah

VCC-83540


Stok Seviyeleri
11325 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Örtü Malzemesi
    PVC
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 84.0 mm Soft Steel Siyah

VCC-84584


Stok Seviyeleri
21015 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Örtü Malzemesi
    PVC
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
  • Toplam Uzunluk
    84.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 54.0 mm Soft Steel Siyah

VCC-84554


Stok Seviyeleri
1520040 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Örtü Malzemesi
    PVC
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
  • Toplam Uzunluk
    54.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 35.0 mm Soft Steel Siyah

VCC-83535


Stok Seviyeleri
73269 Stokta
Özellikler
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Örtü Malzemesi
    PVC
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Vida 76.0 mm Soft Steel Siyah

VCC-84576


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kaplama
    PVC
  • Renk
    Siyah
  • Örtü Malzemesi
    PVC
  • Çalışma Isısı Aralığı
    0 - 50 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.0 mm